Publikovat produkty
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)
    Zentia
    Archivovány

    Hygiene - Zentia Ceiling Tiles (hygiene performances)

    Parafon Hygien offers a winning balance of Class A sound absorption, washability and hygiene performances.
    Specifikace
    • Standard suspension systems: Gridline 24
      Acoustic performance: aw 0.95 
      Light Reflectance: 82%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean Room Performance: ISO 4
      Euro Class Fire Reaction: A2,s1-d0
      French VOC performance: A
      Recycled content: 20%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board
      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 18

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaParafon_Hygien
    • Skupina výrobkůMineral Ceiling
    • Skupina produktůParafon Hygien
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Kód UNSPSC30161604
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Popis Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11
    • Název OmniClassSuspended Ceilings