Publikovat produkty
Barrier System

Barrier System

      • Boom with a length of up to 6 metres 
      • Mobile foundation for flexible use  
      • Locking via key or radio hand transmitter  
      • Pendulum support  
      • Running time approx. 4 - 5,5 seconds  
      • Contact strip and induction loop (on request) Safety contact strip
      • Anti-creep protection (on request)

      Specifikace
      • Space requirement: Boom, up to 6m  
        Weight: 620kg 
        Material: aluminium (spar) 
        passage width: up to 6m 
        Location mobile: yes, forklift truck
        Supply voltage: 230V / 50Hz
        Current consumption: 3,0A (max.)
        Duty cycle: 100%.
        Temperature range: -20°C to +50°C
        Motor control: MO 63
        Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
        Tree photo: central
        Housing: Aluminium
        Mechanics: Steel, galvanized
        Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
        Protection class: IP 44
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota7300003
      • Skupina výrobkůAccess control
      • Skupina produktůAccess control container, turnstile, barrier system
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2020-01-08
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)1100
      • Šířka (mm)450
      • Hloubka (mm)6000
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)620
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
      • Klasifikace IFCElektrický prvek
      • Kód Uniclass 2015EF_25_55
      • Popis Uniclass 2015Barriers
      • Číslo OmniClass23-39 11 11 15
      • Název OmniClassTraffic Barriers

      Dostupnost regionu

      Evropa
      Německo