Publikovat produkty
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management

    A 100 With EVU Management

    •  Housing (E12) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device Protection class: IP 54
    Specifikace
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8010-0100
    • Skupina výrobkůPower distributors
    • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1405
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000484
    • Název ETIMEnergy distributor for construction site
    • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Kód UNSPSC26131801

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo