Publikovat produkty
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management

    A 250 With EVU-Management

    • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Specifikace
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8010-0250
    • Skupina výrobkůPower distributors
    • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1810
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)740
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000484
    • Název ETIMEnergy distributor for construction site
    • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Kód UNSPSC26131801

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo