Publikovat produkty
A 630 With EVU-Management

A 630 With EVU-Management

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • with double door and 3-point bar lock
  • with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikace
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8010-0630
  • Skupina výrobkůPower distributors
  • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2150
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1970
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)265
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000484
  • Název ETIMEnergy distributor for construction site
  • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Kód UNSPSC26131801

Dostupnost regionu

Evropa
Německo