Publikovat produkty
GV 250
GV 250

    GV 250

    • Housing (E28) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikace
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      4 NH00 fuse switch disconnectors 100 A without fuses with bolt outlet M8

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8020-0250
    • Skupina výrobkůPower distributors
    • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)1050
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)103
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000484
    • Název ETIMEnergy distributor for construction site
    • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Kód UNSPSC26131801

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo