Publikovat produkty
EV 32

EV 32

  • Housing (E06) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikace
  • Rated power:
    17kVA
    Connection via cable with coupling CEE 5x32A
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 CEE device plug 5/32 A 400 V/6 h for power supply
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h for cable loop
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/32 A -C-
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8030-0032
  • Skupina výrobkůPower distributors
  • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)935
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)45
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000484
  • Název ETIMEnergy distributor for construction site
  • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Kód UNSPSC26131801

Dostupnost regionu

Evropa
Německo