Publikovat produkty
EV 63
EV 63

    EV 63

    • Housing (E06) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikace
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8030-0063
    • Skupina výrobkůPower distributors
    • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1060
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)670
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000484
    • Název ETIMEnergy distributor for construction site
    • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Kód UNSPSC26131801

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo