Publikovat produkty
V160

V160

  • Housing (E22) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikace
  • Rated power:
     111kVA
     according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
     1 NH1 switch-disconnector with fuses 160 A with bolt connection M10
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     2 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
     2 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
     6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8040-0160
  • Skupina výrobkůPower distributors
  • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1330
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)840
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)70
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000484
  • Název ETIMEnergy distributor for construction site
  • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Kód UNSPSC26131801

Dostupnost regionu

Evropa
Německo