Publikovat produkty
GGV 125D
GGV 125D

    GGV 125D

    • Housing (E26) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    Specifikace
    • Rated power:
      87kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch disconnector with fuses 125A, with bolt connection M10
      1 RCCB 4 pol. 125A/500mA all-current sensitive
      1 bolt outlet M8 directly from RCCB
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6h with DIII fuses 3/63 A -C-
      1 DIII fuse base with fuses 35A
      1 RCCB 4-pole 40A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with MCB 3/32 A -C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16A 230V with MCB 1/16A -C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8060-0125
    • Skupina výrobkůPower distributors
    • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)710
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)102
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000484
    • Název ETIMEnergy distributor for construction site
    • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Kód UNSPSC26131801

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Německo