Publikovat produkty
GGV 400

GGV 400

  • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
Specifikace
  • Rated power:
    277kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 M12 bolt connection, directly to copper bar system
    1 400 A circuit-breaker with thermal and magnetic tripping
    Make: Merlin & Gerin, Type: NS 400 N
    Release STR23SE
    Rotary actuator
    Vigi - differential current module
    1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h with MCB 3/25 A -C-
    1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8070-0400
  • Skupina výrobkůPower distributors
  • Skupina produktůPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1810
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)116
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000484
  • Název ETIMEnergy distributor for construction site
  • Název UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Kód UNSPSC26131801

Dostupnost regionu

Evropa
Německo