Publikovat produkty
METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


Specifikace
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotameton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůTemporary boom, single-sided
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)9044
  • Šířka (mm)7070
  • Hloubka (mm)2740
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)14083.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_95_80_72
  • Popis Uniclass 2015Temporary roadwork systems

Dostupnost regionu

Evropa
Německo