Publikovat produkty
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
Specifikace
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSG10
  • Skupina výrobkůBarriers
  • Skupina produktůConstruction fence, barrier protection fence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2420
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)1320
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015SL_90_10_16
  • Popis Uniclass 2015Covered walkways and internal bridges
  • Číslo OmniClass23-39 13 13
  • Název OmniClassBridges