Publikovat produkty
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



Specifikace
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSL-GEDA3700ZZP
  • Skupina výrobkůConveyor technology
  • Skupina produktůconstruction elevators, forklifts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)2900
  • Hloubka (mm)1650
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Popis Uniclass 2015Construction lifts