Publikovat produkty
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4120-1-85
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika