Publikovat produkty
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Specifikace
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAllright_wall_fixture
  • Skupina výrobkůAllright
  • Skupina produktůWall fixture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)66
  • Šířka (mm)268
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika