Publikovat produkty
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. The bollards have one or more heads in various combinations and directions. IP 65.
    Specifikace
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBollard_single
    • Skupina výrobkůPathfinder
    • Skupina produktůBollard
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-11-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium lighting bollards

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika