Publikovat produkty
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    The idea of transforming environments associated with straight lines and repetitive structures, was the starting point when designing the Landscape pendant. Inspired by the absence of linearity in the unrestricted
    nature, we extracted the silhouette of distant mountain ranges. In the meeting between several luminaries, one can distinguish peaks and valleys, as a rolling landscape. Use as a signum pendant on its own, or
    create a continuous silhouette.

    Specifikace
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLandscape
    • Skupina výrobkůLandscape
    • Skupina produktůPendants
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)36
    • Hloubka (mm)1156
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika