Publikovat produkty
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
Lumo - Pendant fixture
    ZERO

    Lumo - Pendant fixture

    Lumo is a classical, cone-shaped pendant, cast from a single piece of aluminium. The six-millimetre thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare. Lumo can be built together with various railing fixtures to form straight, round, triangular or quadrilateral formations, suspended cleverly with the fixture’s cables.

    Specifikace
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.Other colours on request. Textile cable in matching colour

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup.

      Connection

      Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalumo
    • Skupina výrobkůLumo
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)209
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika