Publikovat produkty
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Bollard with shade in aluminum and tube in stainless steel. Painted black RAL 9005 or corten finish. Other colours on request.
    Plant is inspired by outdoor plants, its three different shades offer a playful place in the city landscape. PLANT softens and blends in through its friendly figures that can be mixed or the same sort. In majestic isolation or in groups. PLANT is also designed to be combined with other poles and wall fixtures in the Zero range; made from strong metal in black or corten. finish.

    Specifikace
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplant-bollard
    • Skupina výrobkůPlant
    • Skupina produktůOutdoor bollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1012
    • Šířka (mm)157
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika