Publikovat produkty
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    Specifikace
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplant-wall
    • Skupina výrobkůPlant
    • Skupina produktůOutdoor wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)156
    • Hloubka (mm)211
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika