Publikovat produkty
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSilo_pendant
    • Skupina výrobkůSilo
    • Skupina produktůPendant
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika