Publikovat produkty
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
Specifikace
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTop_linear_pendant_Top_2
  • Skupina výrobkůTop
  • Skupina produktůPendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika