Publikovat produkty
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Zurn
Archivovány

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe

valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a

fire department outlet connection.

Specifikace
    • Standards Compliance
      • UL® Listed
      • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
      • FM® Approved
      Material
      Main valve body Brass C37700
      O-Rings EPDM (A70)
      Handwheel Aluminum A03600
      Handwheel Bolt Brass C37700
      Handwheel Retaining washer 304 Stainless Steel

      Features
      Sizes: 1-1/2", 2-1/2"
      Maximum inlet pressure 300 psi
      Inlet connection FNPT or Grooved
      Outlet connection Male hose
      Outlet connection FNPT
      Outlet connection Special Thread (optional)
      Cv 2-1/2" 148
      Cv 1-1/2" 42
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF100_F100G
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůValves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil