Publikovat produkty
ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures
Zurn

ZH6613AV-MBP AquaVantage AV® Concealed Hydraulic Actuation Flush Valve for Penal 3/4" Urinal Fixtures

Concealed quite diaphragm type rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with clog resistant, triple filtered by-pass.Clog-resistant triple filter diaphragmChemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costsHydraulically activated flush valve for penal applications

Features:

  • Clog-resistant triple filter diaphragm
  • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
  • Hydraulically activated flush valve for penal applications
  • 3-year warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-zh6613av-mbp
  • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Flush Valves
  • Skupina produktůAquaVantage®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)16
  • Šířka (palce)9
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves