Publikovat produkty
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

ZURN ZS1763 Type 304 (CF8) stainless steel fabricated body and stainless steel three-piece grate with 1/8" [3mm] bars on 3/8" [10mm] center. One grate section with lift hole.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Acid resistant coating option available
  • Threaded and No-Hub outlet options available
Specifikace
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZ1763
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)37.57
  • Hloubka (palce)22.88
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING