Publikovat produkty
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    20” [508 mm] x 18” [457 mm] vitreous china wall hung lavatory. Provided with hanger plate and holes for concealed arm carrier systems.

    Compliance:

    ADA Compliant, Massachusetts Approved, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Features:

    • 20” x 18” Vitreous china
    • 4” high back splash
    • Faucet holes for single, 4”, or 8” centers
    • Wall hung lavatory provided with wall hanger or for use with concealed arm carrier systems
    • Front overflow
    • Waste: 1-1/4” O.D.
    • Depth: 5-3/4”
    • Shipping Weight: 42 lbs

    Keywords: Lavatory, Wall Hung Lavatory, Lavatory sink, Z5360 bathroom fixture, Z5360 sanitary fixture, Z5360 washbasin, Z5360 plumbing, Z5361

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz5360
    • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Fixtures
    • Skupina produktůWall Hung Lavatories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18.25
    • Šířka (palce)21.5
    • Hloubka (palce)18.25
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla