Publikovat produkty
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Vitreous china, floor mounted, children’s toilet with siphon jet flushing action, 10-1/2” [267mm] high elongated front rim, with 1-1/2” [38mm] top spud. This bowl is designed to perform to industry standards with as little as 1.28 gallons per flush, engine ered to provide optimal performance.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Features:

    • 1.28 gpf, 1.6 gpf, or dual-flush toilet
    • 10" children's height
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • 3-year limited warranty


    Specifikace
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZ5675-BWL
    • Skupina výrobkůWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Skupina produktůVitreous China
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)10
    • Šířka (palce)25
    • Hloubka (palce)13.5
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta