Publikovat produkty
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

ZURN ZN1209-N()4 Narrow wall vertical offset siphon jet water closet "rigid system" with 4" [102mm] size no-hub connections and 2" [51mm] vent complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable face plate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors, rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Adjustable, vertical, water closet carrier
  • 300 lb. standard
  • Narrow wall carrier system (Under 8")
  • No-hub Connection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZN1209
  • Skupina výrobkůSanitary Components
  • Skupina produktůCarrier Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)24
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures