Publikovat produkty
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.

    Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.

    Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.

    Options:

    FP52S - Short Patterned Radius  |  FP52GTF - Grooved End of Run Adapter

    Specifikace



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazurn-fp52
    • Skupina výrobkůFire Protection
    • Skupina produktůFire Sprinkler System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDuctile Iron
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
    • Kód CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Číslo OmniClass23-29 33 00
    • Název OmniClassFire Suppression System Components
    • Kód CSI UniFormat IID4010
    • Název CSI UniFormat IISprinklers