Publikovat produkty
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archivovány

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-FTD
  • Skupina výrobkůFire Protection
  • Skupina produktůFire Sprinkler System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Zavlažovací systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG000056
  • Název ETIMFire protection systems
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_30
  • Popis Uniclass 2015Fire fighting valves and devices
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION