Publikovat produkty
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Fixed Air Gap, Dura-Coated cast-iron body with slip joint inlet and No-Hub outlet

Keywords: Commercial,Air Gaps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1025
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)5
  • Hloubka (palce)5
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie