Publikovat produkty
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

ZURN Z107 20" [508mm] Diameter wide deck flange roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome

Features:

  • 20" wide flange roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome
  • Used in applications with liquid applied membrane
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z107
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.94
  • Šířka (palce)20
  • Hloubka (palce)20
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)39
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains