Publikovat produkty
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

ZURN Z1186 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel oil interceptor, bronze cleanout plug and visible double wall trap seal, removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle and sediment bucket, horizontal baffle, adjustable oil draw-off and vent connections either side, secured gasketed non-skid cover, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.

Features:

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle sediment bucket
  • Sizes: 400, 500, 600, 700, 800
Specifikace
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1186
  • Skupina výrobkůGrease Oil Sediment Separation
  • Skupina produktůOil & Solids Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-09
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 37 13
  • Název OmniClassOil Traps
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING