Publikovat produkty
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1187 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand and sediment interceptor, ___cu. ft. capacity below invert of outlet, 4 [102] threaded inlet and outlet, four 2 [51] threaded individual vent connections, complete with scoriated non-skid removable cover(s).

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty non-skid removable covers
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1187
  • Skupina výrobkůGrease Oil Sediment Separation
  • Skupina produktůSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 55 35
  • Název OmniClassLiquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING