Publikovat produkty
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
Specifikace
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1187-si
  • Skupina výrobkůGrease Oil Sediment Separation
  • Skupina produktůSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-08
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING