Publikovat produkty
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 z 5 hvězdiček3.5(6 recenze)

12" [305mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome.

Features:

  • 12" [304] diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Additional Models Available

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (Supersedes Z348)

Keywords: Roof Drain Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, combination membrane, flashing clamp, gravel guard, low silhouette PolyDome, Clamping collar, low silhouette cast iron dome

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z121
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání4
  • Šířka (palce)12
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains