Publikovat produkty
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Wall closet support system
  • 300 lb. load capacity
  • 4" NPT rear connectio
Specifikace
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1212
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)14.86
  • Šířka (palce)11
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets