Publikovat produkty
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

ZURN Z1213 Vertical siphon jet water closet "Rigid System" with 4" [102mm] No-Hub connection and 2" [51mm] or 4" [102mm] (Specify) top vent connection. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap and bolt kit, with bonded "Neo-Seal" gasket, for floor mounted back outlet water closet. Standard fixture support is not required.

Features:

  • Dura-Coated cast iron construction
  • Standard with "ZZ" Adjustable Coupling
  • Bonded "Neo-Seal" gasket included
  • Integral test cap and bolt kit
Specifikace
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1213
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-08
  • Číslo vydání2
  • Výška (palce)243
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets