Publikovat produkty
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" [51mm] No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Double carrier system for floor-mounted, back-outlet water closet
  • No-Hub connection
  • Typically used in penal facilities
Specifikace
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z1216
  • Skupina výrobkůCarriers & Fixture Supports
  • Skupina produktůWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets