Publikovat produkty
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

ZURN Z150 14” [356mm] Square Top Prom-Deck drain. Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps, heavy-duty heel-proof duresist grate and sediment bucket.


Additional Model(s) Available

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z150
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPromenade Deck
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-16
  • Číslo vydání5
  • Šířka (palce)15
  • Hloubka (palce)15
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains