Publikovat produkty
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Specifikace
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z182
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůCornice
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)4.5
  • Hloubka (palce)4.5
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)4.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains