Publikovat produkty
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Specifikace
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z185
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůCornice
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-08
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)6
  • Hloubka (palce)6
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains