Publikovat produkty
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

4 [102] x 18 [457] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

  • 4" downspout boot
  • Transitions from round gutter connection to drainage piping
  • Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot with Round Inlet and Outlet, boot for downspout, round downspout boots, downspout boot inlet, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Additional model(s) available

Z191-RD-CA

Specifikace
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z191-rd
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůDownspouts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-09
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 11
  • Název OmniClassRoof Downspouts