Publikovat produkty
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z349
  • Skupina výrobkůPlanting Area
  • Skupina produktůDrain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-24
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)15
  • Hloubka (palce)15
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Popis Uniclass 2015Drainage equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains