Publikovat produkty
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

ZURN Z513 9” [229mm] Square top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination flashing clamp and frame for hinged heavy- duty slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikace
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z513
  • Skupina výrobkůSanitary Components
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10
  • Šířka (palce)13.5
  • Hloubka (palce)13.38
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)53
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains