Publikovat produkty
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikace
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-z539
  • Skupina výrobkůDeck Waste Water Drains
  • Skupina produktůFloor Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-24
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)15
  • Hloubka (palce)15
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)68
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCDrain covers
  • Kód UNSPSC40141739
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText