Publikovat produkty
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archivovány

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Specifikace
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-zc100-ea
  • Skupina výrobkůRoof Drains
  • Skupina produktůPrimary Roof Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-29
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)15
  • Hloubka (palce)15
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_75
  • Popis Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39
  • Název OmniClassRoof Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage