Publikovat produkty
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
Specifikace
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-zems6200
  • Skupina výrobkůFinish Plumbing - Flush Valves
  • Skupina produktůZEMS Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves