Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)

    Ceramic Top 60x35 (SX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Specifikation
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ceramic_Top_60x35_SX_0830641001
    • ProduktfamilieCeramic Top
    • ProduktgruppeCeramic Top
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2026-04-23
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)97
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)350
    Relateret
    • Materiale primærtKeramik
    • Materiale sekundærtFireclay
    • Designet iItalien
    • Fremstillet iItalien
    • Nettovægt (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Installation Systems
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011384
    • ETIM-navnWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 17
    • OmniClass-betegnelseSink Components